Tyto povlakované O-kroužky mají jádro buď ze silikonu (VMQ) nebo z fluorkaučuku (FKM) a jsou opláštěny bezešvým povlakem z materiálu FEP. Zapouzdřené FEP O-kroužky se používají pro statické utěsnění a slučují přednosti elastomerů s chemickou odolností a nízkým třením povlaku FEP. Dodávají se dle norem ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 a dalších. Jsou k dispozici i v provedení s mezikruhovým a čtvercovým profilem. Je dostupná palcová a metrická rozměrová řada.Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
Pressure Table
Notes
E Catalog Links
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs