Isolast ® е патентован перфлуороеластомер. Той съчетава еластичните свойства на флуорокарбона ( FKM ) с изключителната химическа устойчивост и високотемпературна стабилност на PTFE ( тефлона ). Уплътнителите Isolast ® могат да бъдат използвани в приложения при температури на обслужване приблизително до +325° C / +615 °F. O-пръстените Isolast ® се предлагат в метрични и инчови размери по ISO 3601, AS 568 A , BS 1806 и BS 4518. Isolast ® може да се поръча във вид на шнур, платно, плочка или да се изработи по чертеж на клиента. Електронен каталог (метрични) Електронен каталог (инчове)
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs