本アプリの結果は標準的な油圧機器で使用される計算式をもとに計算されています。本アプリケーション内の情報の正確性を検証するために、あらゆる努力を行なっておりますが、本アプリで表示される全てのデータとその正確性を実証することは、本アプリをご利用するお客様の責任で行なってください。トレルボルグシーリングソリューションズでは、本アプリで表示された、または暗示的に示された内容、完全性、正確性、信頼性、適合性に関し、責任やどのような保証も負っておりません。本アプリで得られた情報に関する信頼性は、ご利用者様ご自身の責任としてご利用ください。
本アプリで表示される情報は、ISO 3320、ISO 3321、ISO 4393に準拠しています。