充气压力步骤

警示:
在轮胎充气期间:

  • 保持安全距离,始终使用一个安全车厢,如果可能就将其固定在墙上和/或地上,或使用定位链固定住。
  • 如果没有安全车厢可用,充气操作人员必须确保在充气期间,其身体的任何部分都不要位于气门机构或盖的飞行弹道上。  ( 请看如图 1、2、3所示的阴影区域)。
  • 在轮胎的侧壁平放时,请不要离开设备。
  • 建议使用相配套的限压表。
  • 为了避免湿气/污垢的侵入,在压缩空气管道上使用一个过滤器和除湿机(或干燥机)。   


步骤 1
步骤 2
步骤 3


  • 最大充气压力
    - 对于直径为不大于15 英寸的轮胎来说,最大充气压力为 1.5 bar。
    - 所有其它轮胎,最大充气压力均为 1.0 bar 。
    - 对于带有 BLS (轮胎锁)的车轮来说,必须遵照单独的技术说明书吗?
  • 确保胎圈正确地放置在胎圈座上。  否则,缩小轮胎和轮缘中心的距离。   

在给轮胎充气期间,禁止轮胎气压超过推荐的最大适用压力。
如果您有疑问或任何困难,请您联系专业技师。

  • 用一个安全装置(防爆车箱或距离填充),给轮胎充气使其气压达到最大胎圈固定压力。 


注意:
  • 给轮胎充气并使其气压达到最大胎圈固定压力,这是很重要的。这是为了确保轮胎相对轮辋的正确安装。
  • 如果没有正确地固定住胎圈,就必须给轮胎排气、润滑,并且再次充气。重复上述操作,直到胎圈正确地固定住。   

  • 在轮胎气压达到最大胎圈固定压力之后,在把轮胎从安全装置上取下来之前,必须将轮胎气压调整为适合装货的压力或工作压力。
  • 采用安全设备(安全车厢或距离填充),将轮胎气压调整到工作压力。
  • 一旦,轮胎的工作压力高于:
    - 轮胎气压 4 bar - 胎圈固定压力 5 bar。
    - 轮胎气压 3 bar - 胎圈固定压力 3.5 bar。
    - 轮胎气压 2 bar - 胎圈固定压力 2.5 bar。

    首先,必须为轮胎充气,直到其气压达到高于工作压力20%的压力,然后再将其调整为工作压力。 



最近更新 2013-04-12 |  打印本页 打印本页 |  发送本页 发送本页   Facebook   Twitter
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航