Twin Radial

- 优秀的地面保护能力依赖于宽阔的胎痕和胎肩的圆形外部轮廓设计。中央“块状结构”能够使轮胎进行快捷有效地自我清洁。
- 甚至在高压力条件下也可以进行高速行驶和最大限度应对路面情况。
- 即使将其用作驱动轮时它也会具备高负载能力和出色的牵引力,同时当在自由转动模式下运转时将会提供最低转动阻力。
- 极好的舒适性和优良的均匀磨损应归功于轮胎侧壁剖面和胎面设计。

选择尺寸

  • 断面宽度 520
    直径 1192
    滚动周长 3600
    静负载半径 537
    速度半径指数 550
    标准轮辋 AG16.00
    允许使用轮辋(S) 15.00; 16.00; 17.00
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 552
    直径 1240
    滚动周长 3824
    静负载半径 559
    速度半径指数 600
    标准轮辋 AG16.00
    允许使用轮辋(S) 16.00; 17.00
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 583
    直径 1300
    滚动周长 3950
    静负载半径 586
    速度半径指数 625
    标准轮辋 AG16.00
    允许使用轮辋(S) 16.00; 17.00 - AG20.00
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 600
    直径 1170
    滚动周长 3550
    静负载半径 530
    速度半径指数 550
    标准轮辋 AG 20.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 636
    直径 1341
    滚动周长 4110
    静负载半径 605
    速度半径指数 625
    标准轮辋 AG20.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 675
    直径 1635
    滚动周长 4975
    静负载半径 735
    速度半径指数 775
    标准轮辋 AG20.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 685
    直径 1420
    滚动周长 4335
    静负载半径 631
    标准轮辋 AG20.00
    允许使用轮辋(S) AG24.00
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 710
    直径 1355
    滚动周长 4120
    静负载半径 610
    速度半径指数 650
    标准轮辋 AG 24,00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 790
    直径 1678
    滚动周长 5130
    静负载半径 756
    速度半径指数 800
    标准轮辋 AG24.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 875
    直径 1630
    滚动周长 4946
    静负载半径 735
    速度半径指数 775
    标准轮辋 AG28.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I2