T478 Twin Implement

具有长槽图案的轮胎在路面行驶作业时转动阻力小。
宽厚的胎肩可光滑平稳地与地面接触。

宽大的接地面积
对地面压力小
高负载能力
良好的横向稳定性
在松软的地面上滚动阻力低
因圆肩设计而使车辙减少
可以应用许多不同的轮胎尺寸规格
如果需要,可以作为一个完整的车轮进行使用

选择尺寸

  • 断面宽度 260
    直径 730
    滚动周长 2142
    静负载半径 325
    标准轮辋 AG8.00x15.5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    内胎型号 Tubetype
  • 断面宽度 400
    直径 875
    滚动周长 2598
    静负载半径 384
    标准轮辋 AG13.00x15.5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 360