T452 Implement Standard

农机具轮胎是公制尺寸标注,无内胎,额定载荷/速度级别,这 给出了一个更高的承载能力和更快行驶速度。

选择尺寸

  • 断面宽度 300
    直径 890
    滚动周长 2601
    静负载半径 383
    速度半径指数 405
    标准轮辋 9.00-15.3
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 305
    直径 900
    滚动周长 2685
    Rolling Circumference Driving Wheel 2691
    静负载半径 390
    Static Loaded Radius Drive 403
    标准轮辋 9.00-15.3
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 200
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 416
    直径 897
    滚动周长 2606
    静负载半径 382
    标准轮辋 13.00-17
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 280