T423 Twin Implement

带有开放胎面的柔性牵引模式,用于良好的牵引力和胎面自我清洁。宽厚的胎肩可光滑平稳地与地面接触。

宽大的接地面积
对地面压力小
高负载能力
良好的横向稳定性
在松软的地面上滚动阻力低
因圆肩设计而使车辙减少
可以应用许多不同的轮胎尺寸规格
如果需要,可以作为一个完整的车轮进行使用

选择尺寸

  • 断面宽度 380
    直径 730
    静负载半径 360
    标准轮辋 AG13.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.6 bar
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 600
    直径 1170
    滚动周长 3460
    Rolling Circumference Driving Wheel 3500
    静负载半径 520
    速度半径指数 550
    Static Loaded Radius Drive 540
    标准轮辋 AG20.00x22.5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 200
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 710
    直径 1350
    滚动周长 3970
    Rolling Circumference Driving Wheel 4020
    静负载半径 590
    速度半径指数 615
    Static Loaded Radius Drive 610
    标准轮辋 AG24.00x26.5"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
    Replacement 700/50-26,5
  • 断面宽度 730
    直径 1500
    滚动周长 4425
    Rolling Circumference Driving Wheel 4455
    静负载半径 660
    速度半径指数 700
    Static Loaded Radius Drive 690
    标准轮辋 AG24.00x30.5"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
    Replacement 700/50-30.5
  • 断面宽度 800
    直径 1350
    滚动周长 3970
    Rolling Circumference Driving Wheel 4010
    静负载半径 600
    速度半径指数 615
    Static Loaded Radius Drive 620
    标准轮辋 AG28.00x26.5"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 800
    直径 1500
    滚动周长 4420
    Rolling Circumference Driving Wheel 4460
    静负载半径 660
    速度半径指数 725
    Static Loaded Radius Drive 680
    标准轮辋 AG28.00x30.5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240