T421 Twin Implement

带有开放胎面的柔性牵引模式,用于良好的牵引力和胎面自我清洁。它的圆肩提供了光滑的地面接触。
宽大的接地面积
对地面压力小
高负载能力
良好的横向稳定性
在松软的地面上滚动阻力低
因圆肩设计而使车辙减少
可以应用许多不同的轮胎尺寸规格
如果需要,可以作为一个完整的车轮进行使用

选择尺寸

  • 断面宽度 260
    直径 730
    滚动周长 2142
    Rolling Circumference Driving Wheel 2163
    静负载半径 325
    Static Loaded Radius Drive 335
    标准轮辋 AG8.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 272
    直径 736
    滚动周长 2194
    静负载半径 331
    标准轮辋 15.5
    允许使用轮辋(S) AG8.00
    额定气压(bar) 360
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 415
    直径 898
    滚动周长 2667
    Rolling Circumference Driving Wheel 2685
    静负载半径 397
    Static Loaded Radius Drive 404
    标准轮辋 13.00-17
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 200
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 500
    直径 1170
    滚动周长 3490
    Rolling Circumference Driving Wheel 3510
    静负载半径 525
    速度半径指数 550
    Static Loaded Radius Drive 545
    标准轮辋 AG16.00x22.5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 500
    直径 1260
    滚动周长 3790
    Rolling Circumference Driving Wheel 3810
    静负载半径 560
    速度半径指数 600
    Static Loaded Radius Drive 580
    标准轮辋 AG16.00x26.5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 600
    直径 1350
    滚动周长 3970
    Rolling Circumference Driving Wheel 4000
    静负载半径 595
    速度半径指数 625
    Static Loaded Radius Drive 619
    标准轮辋 AG20.00x26.5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 610
    直径 1350
    标准轮辋 AG20.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3,2
    花纹类型 I-3
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 620
    直径 1500
    滚动周长 4420
    Rolling Circumference Driving Wheel 4450
    静负载半径 655
    速度半径指数 700
    Static Loaded Radius Drive 680
    标准轮辋 AG20.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240