AW305 Implement Standard

新型系列标准器具均附有公制尺寸标记、无内胎并且
具备额定负载指数/额定速度指数,推荐用于拖车。

主要性能:
• 柔和地面接触
• 在公路运输作业时转动阻力小
• 应用范围广

选择尺寸

  • 断面宽度 268
    直径 716
    滚动周长 2138
    静负载半径 314
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S) 7.00
    额定气压(bar) 310
    内胎型号 Tubeless
    Tube 8.50-12; 10.0/80-12
  • 断面宽度 268
    直径 716
    滚动周长 2138
    静负载半径 314
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S) 7.00
    额定气压(bar) 310
    内胎型号 Tubeless
    Tube 8.50-12; 10.0/80-12
  • 断面宽度 274
    直径 760
    滚动周长 2265
    Rolling Circumference Driving Wheel 2309
    静负载半径 332
    速度半径指数 355
    Static Loaded Radius Drive 354
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
    Tube 10.0/75-15.3
    Replacement 10.0/75-15.3
  • 断面宽度 274
    直径 760
    滚动周长 2265
    Rolling Circumference Driving Wheel 2309
    静负载半径 332
    速度半径指数 355
    Static Loaded Radius Drive 354
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 360
    内胎型号 Tubeless
    Tube 10.0/75-15.3
    Replacement 10.0/75-15.3
  • 断面宽度 274
    直径 760
    滚动周长 2280
    Rolling Circumference Driving Wheel 2309
    静负载半径 330
    速度半径指数 355
    Static Loaded Radius Drive 354
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 500
    内胎型号 Tubeless
    Tube 10.0/75-15.3
    Replacement 10,0/75-15,3
  • 断面宽度 265
    直径 776
    滚动周长 2303
    Rolling Circumference Driving Wheel 2328
    静负载半径 336
    速度半径指数 360
    Static Loaded Radius Drive 348
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W9
    额定气压(bar) 500
    内胎型号 Tubeless
    Tube 10.5/65-16
    Replacement 10.5/65-16
  • 断面宽度 296
    直径 870
    滚动周长 2595
    Rolling Circumference Driving Wheel 2642
    静负载半径 372
    速度半径指数 405
    Static Loaded Radius Drive 407
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 280
    内胎型号 Tubeless
    Tube 11.5/80-15.3
    Replacement 11.5/80-15.3
  • 断面宽度 300
    直径 870
    滚动周长 2610
    Rolling Circumference Driving Wheel 2642
    静负载半径 380
    速度半径指数 405
    Static Loaded Radius Drive 407
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    内胎型号 Tubeless
    Tube 11.5/80-15.3
    Replacement 11.5/80-15.3
  • 断面宽度 322
    直径 897
    滚动周长 2691
    Rolling Circumference Driving Wheel 2702
    静负载半径 396
    速度半径指数 420
    Static Loaded Radius Drive 424
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    内胎型号 Tubeless
    Tube 12.5/80-15.3
    Replacement 12.5/80-15.3
  • 断面宽度 342
    直径 777
    滚动周长 2331
    Rolling Circumference Driving Wheel 2340
    静负载半径 333
    速度半径指数 365
    Static Loaded Radius Drive 364
    标准轮辋 11.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    内胎型号 Tubeless
    Tube 13.0/55-16
    Replacement 13.0/55-16
  • 断面宽度 362
    直径 880
    滚动周长 2640
    Rolling Circumference Driving Wheel 2674
    静负载半径 377
    速度半径指数 410
    Static Loaded Radius Drive 396
    标准轮辋 11.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    内胎型号 Tubeless
    Replacement 14.0/65-16
  • 断面宽度 362
    直径 905
    滚动周长 2697
    Rolling Circumference Driving Wheel 2730
    静负载半径 380
    速度半径指数 425
    Static Loaded Radius Drive 412
    标准轮辋 11.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 240
    内胎型号 Tubeless
    Tube 13.0/75-16; 14.0/65-16
    Replacement 13.0/75-16
  • 断面宽度 384
    直径 845
    滚动周长 2521
    Rolling Circumference Driving Wheel 2550
    静负载半径 355
    速度半径指数 400
    Static Loaded Radius Drive 378
    标准轮辋 13.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 280
    内胎型号 Tubeless
    Tube 15.0/55-17
  • 断面宽度 478
    直径 868
    滚动周长 2582
    Rolling Circumference Driving Wheel 2590
    静负载半径 369
    速度半径指数 405
    Static Loaded Radius Drive 390
    标准轮辋 16.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 320
    内胎型号 Tubeless
    Tube 19.0/45-17; 500/50-17

负载指数/气压/速度级别

备注

未能解决您的问题?

联系我们

搜寻本地经销商

打印本页 打印本页 发送本页 发送本页
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航