Twin 428 AMPT

农业用多用途轮胎

低地面压力轮胎用于越野行驶和路面行驶作业。
轮胎的帘布材料和橡胶化合物允许轮胎在车辆时速达到65千米/小时时仍可进行行驶作业以及重载应用。
此款轮胎被推荐用于具有高质量路面作业服务的机器和器具。

选择尺寸

  • 断面宽度 640
    直径 1490
    滚动周长 4100
    静负载半径 675
    速度半径指数 700
    标准轮辋 AG20.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 360
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 650
    直径 1460
    滚动周长 4360
    速度半径指数 680
    标准轮辋 AG20.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 750
    直径 1530
    滚动周长 4605
    静负载半径 690
    速度半径指数 715
    标准轮辋 AG24.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 360