Twin 423 AMPT

农业多应用轮胎。为田间和路面低地面压力轮胎(轮胎时速可达70公里/小时)

选择尺寸

  • 断面宽度 625
    直径 1170
    滚动周长 3555
    静负载半径 535
    速度半径指数 555
    标准轮辋 AG20.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 720
    直径 1165
    滚动周长 3554
    静负载半径 535
    速度半径指数 535
    标准轮辋 AG24.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 830
    直径 1530
    滚动周长 4635
    静负载半径 690
    速度半径指数 720
    标准轮辋 AG28.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 360