Twin 422 AMPT

农业用多用途轮胎和低地面压力轮胎用于越野和公路行驶作业。

主要用途:
可以将其应用于车辆时速达 70 公里/小时的行驶作业以及重载用途中用于具有高质量路面作业服务的机器和器具。

选择尺寸

  • 断面宽度 650
    直径 1160
    滚动周长 3505
    静负载半径 533
    速度半径指数 555
    标准轮辋 AG20.00"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    花纹类型 LS 2