IM110

适合中低马力段的农业机械。

选择尺寸

  • 断面宽度 260
    直径 800
    滚动周长 2388
    静负载半径 358
    标准轮辋 9.00
    允许使用轮辋(S) 9.00FB
    额定气压(bar) 3.1
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 10.0/75-15.3 TR15
  • 断面宽度 250
    直径 753
    滚动周长 2187
    静负载半径 321
    标准轮辋 7.00x12
    允许使用轮辋(S) 9.00x12
    额定气压(bar) 230
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 8.50-12/10.0/80-12 TR15
  • 断面宽度 240
    直径 816
    滚动周长 2424
    静负载半径 364
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W7; W9
    额定气压(bar) 280
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 9.00-16 TR15
  • 断面宽度 240
    直径 875
    滚动周长 2589
    静负载半径 386
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W7; W9; 9; 9.00
    额定气压(bar) 280
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7.50-18 TR15
  • 断面宽度 115
    直径 535
    滚动周长 1605
    静负载半径 247
    标准轮辋 3.00Bx12
    允许使用轮辋(S) 3.00Dx12; 3.50Bx12; 2.50CSCx12
    额定气压(bar) 150
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-12 TR13
  • 断面宽度 110
    直径 765
    滚动周长 2330
    静负载半径 358
    标准轮辋 3.00Dx21
    允许使用轮辋(S) 2.50Cx21
    额定气压(bar) 150
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
  • 断面宽度 120
    直径 740
    滚动周长 2234
    静负载半径 342
    标准轮辋 3.00Dx19
    允许使用轮辋(S) 3.50Dx19
    额定气压(bar) 120
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-19 TR15
  • 断面宽度 135
    直径 515
    滚动周长 1566
    静负载半径 236
    标准轮辋 4Jx10
    允许使用轮辋(S) 3.50Bx10
    额定气压(bar) 2.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00/4.10/4.40/5.00-10 TR13
  • 断面宽度 135
    直径 584
    滚动周长 1705
    静负载半径 253
    标准轮辋 3.00Dx12
    允许使用轮辋(S) 3.50Dx12; 4Jx12; 4.00Ex12
    额定气压(bar) 270
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6-12 TR13
  • 断面宽度 130
    直径 636
    滚动周长 1913
    静负载半径 292
    标准轮辋 3.00Dx14
    允许使用轮辋(S) 3.50Dx14; 4.00Ex14; 4Jx14
    额定气压(bar) 220
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube ER14 135/145R14 TR13
  • 断面宽度 129
    直径 661
    滚动周长 1985
    静负载半径 300
    标准轮辋 3.00Dx15
    允许使用轮辋(S) 3.50Dx15; 4Jx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15
    额定气压(bar) 350
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 5.00-15 TR13
  • 断面宽度 175
    直径 750
    滚动周长 2253
    静负载半径 342
    标准轮辋 4.50Ex16
    允许使用轮辋(S) 4.25KAx16; 4.5Kx16; 4.00Ex15
    额定气压(bar) 400
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-16 TR15
  • 断面宽度 160
    直径 600
    滚动周长 1786
    静负载半径 270
    标准轮辋 5JAx12
    允许使用轮辋(S) 5Jx12
    额定气压(bar) 240
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6-12 TR13
  • 断面宽度 165
    直径 685
    滚动周长 2051
    静负载半径 313
    标准轮辋 5Jx15
    允许使用轮辋(S) 4.5Kx15; 5Kx15; 5.5Jx15
    额定气压(bar) 240
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 165-15 TR13
  • 断面宽度 183
    直径 762
    滚动周长 2304
    静负载半径 351
    标准轮辋 5.50Fx16
    允许使用轮辋(S) 4.5Kx16; 6.50Ex16; 5Kx16; 5.00Fx16; (4.00Ex16)
    额定气压(bar) 370
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 8.25-16 V3-02-08 TR76
  • 断面宽度 192
    直径 680
    滚动周长 2029
    静负载半径 308
    标准轮辋 5JAx12
    允许使用轮辋(S) 4.50Ex12; 5.00Fx12; 5.00Bx12; 5.50Fx12
    额定气压(bar) 250
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7.00-12 TR15
  • 断面宽度 208
    直径 805
    滚动周长 2413
    静负载半径 363
    标准轮辋 5.50Fx16
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 320
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 208
    直径 805
    滚动周长 2413
    静负载半径 363
    标准轮辋 5.50Fx16
    允许使用轮辋(S) 5.00Fx16; 5Kx16; 6.00Fx16;6LBx16 (5.50FSDC; 4.50E)
    额定气压(bar) 320
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 8.25-16 V3-02-08 TR76
  • 断面宽度 203
    直径 870
    滚动周长 2626
    静负载半径 399
    标准轮辋 5.50Fx18
    允许使用轮辋(S) 4.50Ex18; 5.00Fx18; 6.00Fx16
    额定气压(bar) 230
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7.50-18 TR15
  • 断面宽度 200
    直径 755
    滚动周长 2196
    静负载半径 321
    标准轮辋 6LBx15
    允许使用轮辋(S) 5K;x15 5.5Jx15; 5.5Kx15
    额定气压(bar) 370
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube KR15 195/205R15 TR13
  • 断面宽度 215
    直径 825
    滚动周长 2469
    静负载半径 373
    标准轮辋 5.50Fx16
    允许使用轮辋(S) 5.00F; 5K; 6.00F; 6LB; (5.50FSDC 4.50E)
    额定气压(bar) 290
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 8.25-16 V3-02-08 TR76
  • 断面宽度 225
    直径 780
    滚动周长 2330
    静负载半径 349
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W7
    额定气压(bar) 260
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 9.00-16 TR15