T991

圆滑胎肩的工业和农业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 88
    直径 260
    滚动周长 772
    标准轮辋 2.10-4
    允许使用轮辋(S) 2.5-5
    额定气压(bar) 5.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.00-4
  • 断面宽度 88
    直径 260
    滚动周长 772
    标准轮辋 2.10-4
    允许使用轮辋(S) 2.5-5
    额定气压(bar) 3.5
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.00-4
  • 断面宽度 113
    直径 312
    滚动周长 927
    标准轮辋 2.50C-4
    允许使用轮辋(S) 3.00-4
    额定气压(bar) 4.25
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-4
  • 断面宽度 108
    直径 358
    滚动周长 1063
    标准轮辋 2.50Ax6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 280
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.10/3.50-6
  • 断面宽度 108
    直径 358
    滚动周长 1063
    标准轮辋 2.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.3
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.10/3.50-6
  • 断面宽度 108
    直径 416
    滚动周长 1236
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 3.00
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-8
  • 断面宽度 105
    直径 416
    滚动周长 1233
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 3.00
    额定气压(bar) 4.3
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-8
  • 断面宽度 143
    直径 457
    滚动周长 1378
    标准轮辋 3.00-8
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 6.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 5.00-8
  • 断面宽度 138
    直径 470
    滚动周长 1384
    标准轮辋 3.00-8
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.6
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 5.00-8
  • 断面宽度 182
    直径 542
    滚动周长 1610
    标准轮辋 4.00E-9
    允许使用轮辋(S) 4.50-9
    额定气压(bar) 5.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-9 TR15
  • 断面宽度 224
    直径 670
    滚动周长 1990
    标准轮辋 5.50F-10
    允许使用轮辋(S) 6.00F-10
    额定气压(bar) 5.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7.50-10TR150
  • 断面宽度 260
    直径 742
    滚动周长 2660
    标准轮辋 6.00F-10
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 8.3