T63

带有牵引花纹的农业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 113
    直径 532
    滚动周长 1615
    Rolling Circumference Driving Wheel 1624
    静负载半径 247
    Static Loaded Radius Drive 250
    标准轮辋 3.00Dx12
    允许使用轮辋(S) 2.50Cx12-3.00Bx12
    额定气压(bar) 2.75
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 120
    直径 534
    滚动周长 1615
    Rolling Circumference Driving Wheel 1624
    静负载半径 247
    Static Loaded Radius Drive 250
    标准轮辋 3.00Dx12"
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 690
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 106
    直径 427
    滚动周长 1277
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 3.00
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-8
  • 断面宽度 146
    直径 582
    滚动周长 1729
    标准轮辋 4.00E-12
    允许使用轮辋(S) 5.00-12
    额定气压(bar) 2.75
    花纹类型 I