T539

综合花纹的绿地,农业和工业轮胎或高速应用

选择尺寸

  • 断面宽度 98
    直径 304
    滚动周长 908
    Rolling Circumference Driving Wheel 914
    静负载半径 137
    Static Loaded Radius Drive 139
    标准轮辋 2.5-4
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 6.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-4
  • 断面宽度 98
    直径 277
    滚动周长 830
    Rolling Circumference Driving Wheel 835
    标准轮辋 3.00Ax5
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 Implement / GT
    内胎型号 Tubeless
    Tube Tubeless
  • 断面宽度 117
    直径 322
    滚动周长 956
    标准轮辋 3.50Ax6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 100
    花纹类型 GT
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 117
    直径 322
    滚动周长 956
    标准轮辋 3.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 122
    直径 320
    滚动周长 989
    标准轮辋 3.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.1
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 137
    直径 328
    滚动周长 974
    标准轮辋 4.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.3
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 140-6
  • 断面宽度 165
    直径 411
    标准轮辋 5.375
    允许使用轮辋(S) 5.50A-8
    额定气压(bar) 4.8
    内胎型号 Tubetype
    Tube 16x6.50-8
  • 断面宽度 172
    直径 408
    滚动周长 1212
    标准轮辋 5.375l-8
    允许使用轮辋(S) 5.50A-8
    额定气压(bar) 4.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 174
    直径 410
    滚动周长 1218
    标准轮辋 5.375l-8
    允许使用轮辋(S) 5.50A-8
    额定气压(bar) 3.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 16x6.50-8
  • 断面宽度 179
    直径 420
    滚动周长 1240
    速度半径指数 200
    标准轮辋 5.375I
    允许使用轮辋(S) 5.00A
    额定气压(bar) 1,8
    花纹类型 UV-3B
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 184
    直径 464
    滚动周长 1372
    标准轮辋 5.50
    允许使用轮辋(S) 6.00
    额定气压(bar) 0.9
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 222
    直径 472
    滚动周长 1402
    标准轮辋 7.00Ix8
    允许使用轮辋(S) 6.50-8
    额定气压(bar) 1.5
    花纹类型 Standard
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 222
    直径 466
    滚动周长 1384
    标准轮辋 7.00l-8
    允许使用轮辋(S) 6.50-8
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-9TR15
  • 断面宽度 187
    直径 391
    滚动周长 1174
    标准轮辋 6.00
    允许使用轮辋(S) 5.00 - 7.00
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 244
    直径 508
    标准轮辋 6.00
    允许使用轮辋(S) 8.00 8.50
    额定气压(bar) 3.1
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 235
    直径 506
    标准轮辋 7.00
    允许使用轮辋(S) 8.50
    额定气压(bar) 1.6
    内胎型号 Tubetype
    Tube 20.5x10.00-10
  • 断面宽度 242
    直径 512
    滚动周长 1533
    标准轮辋 7.00
    允许使用轮辋(S) 8.50
    额定气压(bar) 2.4
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 264
    直径 529
    滚动周长 1556
    标准轮辋 8.50
    允许使用轮辋(S) 8.00
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 20x10.00-8
  • 断面宽度 204
    直径 505
    滚动周长 1500
    标准轮辋 6.00I-10
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 247
    直径 571
    滚动周长 1699
    标准轮辋 7.00
    允许使用轮辋(S) 8.50
    额定气压(bar) 2.2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 269
    直径 580
    滚动周长 1723
    标准轮辋 7.00I-12
    允许使用轮辋(S) 8.50I-12
    额定气压(bar) 1.4
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 317
    直径 584
    滚动周长 1734
    标准轮辋 10
    允许使用轮辋(S) 10.50l-12
    额定气压(bar) 2.9
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 212
    直径 568
    滚动周长 1687
    标准轮辋 7.00l-12
    允许使用轮辋(S) 7JA-12
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 23x8.50-12
  • 断面宽度 320
    直径 652
    滚动周长 1936
    标准轮辋 10.50I-12
    允许使用轮辋(S) 9.50JA-12
    额定气压(bar) 2.7
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
  • 断面宽度 320
    直径 652
    滚动周长 1936
    静负载半径 291
    标准轮辋 10.50I-12
    允许使用轮辋(S) 9.50JA-12
    额定气压(bar) 2.7
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 322
    直径 658
    滚动周长 1936
    静负载半径 287
    标准轮辋 10.50l-12
    允许使用轮辋(S) 9.50JA-12
    额定气压(bar) 1.4
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 325
    直径 635
    滚动周长 1883
    标准轮辋 10.50
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,5
    花纹类型 UV-3B
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 340
    直径 835
    滚动周长 2550
    标准轮辋 10LB-15
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.9
    花纹类型 Industrial
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 333
    直径 853
    滚动周长 2576
    标准轮辋
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.6
    内胎型号 Tubetype
  • 断面宽度 332
    直径 839
    滚动周长 2492
    标准轮辋
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.3
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 398
    直径 837
    滚动周长 2486
    标准轮辋
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.0
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 375
    直径 829
    滚动周长 2440
    静负载半径 363
    速度半径指数 390
    标准轮辋 10.00
    允许使用轮辋(S) 12.00
    额定气压(bar) 1.2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 89
    直径 272
    滚动周长 808
    标准轮辋 2.10-4
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 6.9
    花纹类型 Industrial
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.00-4
  • 断面宽度 89
    直径 274
    滚动周长 814
    标准轮辋 2.10x4
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 140
    花纹类型 GT
    内胎型号 Tubetype