T523

更高胎肩的高速或工业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 123
    直径 418
    滚动周长 1240
    标准轮辋 2.50-8
    允许使用轮辋(S) 3.00/3.75
    额定气压(bar) 9.0
    花纹类型 Industrial
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-8
  • 断面宽度 143
    直径 457
    标准轮辋 3.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 10.3
    内胎型号 Tubetype
    Tube 5.00-8
  • 断面宽度 167
    直径 557
    滚动周长 1654
    标准轮辋 4.00Ex9
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.3
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-9TR15
  • 断面宽度 225
    直径 668
    滚动周长 1984
    标准轮辋 5.50F-10
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 9.0