T522

更光滑的花纹适用于工业,农业和园艺

选择尺寸

  • 断面宽度 228
    直径 624
    滚动周长 1866
    Rolling Circumference Driving Wheel 1885
    静负载半径 282
    Static Loaded Radius Drive 288
    标准轮辋 6.75
    允许使用轮辋(S) 8.00
    额定气压(bar) 5.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 195/85-14
  • 断面宽度 86
    直径 262
    滚动周长 778
    标准轮辋 2.10x4
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 500
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.00-4
  • 断面宽度 110
    直径 430
    滚动周长 1265
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 3.00
    额定气压(bar) 4.3
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-8
  • 断面宽度 130
    直径 450
    滚动周长 1337
    标准轮辋 3.00-8
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.6
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 5.00-8
  • 断面宽度 164
    直径 564
    滚动周长 1675
    标准轮辋 4.00E-9
    允许使用轮辋(S) 4.50-9
    额定气压(bar) 5.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-9TR15
  • 断面宽度 174
    直径 560
    滚动周长 1665
    Rolling Circumference Driving Wheel 1696
    静负载半径 250
    Static Loaded Radius Drive 260
    标准轮辋 4.50-9
    允许使用轮辋(S) 4.00E-9
    额定气压(bar) 3.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 6.00-9