T513

优秀胎侧稳定性的农业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 83
    直径 272
    滚动周长 808
    标准轮辋 2.10-4
    允许使用轮辋(S) 2.5-5
    额定气压(bar) 3.5
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.00-4
  • 断面宽度 98
    直径 338
    滚动周长 1004
    标准轮辋 2.50A-6
    允许使用轮辋(S) 2.50C-6
    额定气压(bar) 3.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.10/3.50-6
  • 断面宽度 98
    直径 399
    滚动周长 1185
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 2.10-8
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.50-8
  • 断面宽度 114
    直径 315
    滚动周长 936
    标准轮辋 3.00-4
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.00-4
  • 断面宽度 107
    直径 426
    滚动周长 1271
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 3.00
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-8