T510

低滚动阻力的农业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 285
    直径 777
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.6
    花纹类型 I-1
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 119
    直径 326
    滚动周长 955
    标准轮辋 3.50A
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.1
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
  • 断面宽度 119
    直径 326
    滚动周长 968
    标准轮辋 3.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 143
    直径 340
    滚动周长 1004
    标准轮辋 4.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 9.5
    花纹类型 Industrial
    内胎型号 Tubetype
    Tube 140-6
  • 断面宽度 134
    直径 325
    滚动周长 965
    标准轮辋 4.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 7.0
    花纹类型 Industrial
    内胎型号 Tubetype
    Tube 140-6
  • 断面宽度 160
    直径 368
    滚动周长 1093
    标准轮辋 4.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2.1
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
    Tube Tubeless
  • 断面宽度 162
    直径 366
    滚动周长 1087
    标准轮辋 4.50A-6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 15x6.00-6
  • 断面宽度 166
    直径 637
    滚动周长 1892
    标准轮辋 4.50
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 172
    直径 406
    滚动周长 1221
    静负载半径 186
    标准轮辋 5.375l
    允许使用轮辋(S) 5.50A
    额定气压(bar) 5.1
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
  • 断面宽度 173
    直径 413
    滚动周长 1221
    标准轮辋 5.375I
    允许使用轮辋(S) 5.50A
    额定气压(bar) 3.0
    花纹类型 UV-3B
    内胎型号 Tubetype
    Tube 16x6.50-8
  • 断面宽度 406
    直径 170
    标准轮辋 5.375
    允许使用轮辋(S) 5.50A
    额定气压(bar) 3.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 16x6.50-8
  • 断面宽度 225
    直径 463
    滚动周长 1384
    静负载半径 210
    标准轮辋 7.00l-8
    允许使用轮辋(S) 6.50-8
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 18x8.50-8
  • 断面宽度 74
    直径 216
    滚动周长 642
    标准轮辋 1.50-3
    允许使用轮辋(S) 1.75x3
    额定气压(bar) 8.0
    花纹类型 Industrial Black
    内胎型号 Tubetype
    Tube 2.50-3
  • 断面宽度 222
    直径 464
    滚动周长 1382
    Rolling Circumference Driving Wheel 1398
    静负载半径 208
    Static Loaded Radius Drive 213
    标准轮辋 7.00I-8
    允许使用轮辋(S) 18x8.50/9.50-8
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18x8.50/9.50-8
  • 断面宽度 220
    直径 410
    滚动周长 1195
    Rolling Circumference Driving Wheel 1205
    速度半径指数 190
    标准轮辋 7.00I-8
    允许使用轮辋(S) 18x8.50/9.50-8
    额定气压(bar) 2.4
    内胎型号 Tubetype
    Tube 16x8.50//9.50-8
  • 断面宽度 222
    直径 370
    滚动周长 1099
    Rolling Circumference Driving Wheel 1105
    速度半径指数 170
    标准轮辋 7.00Ax6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 280
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 220/50-6
  • 断面宽度 100
    直径 341
    滚动周长 1013
    标准轮辋 2.50A-6
    允许使用轮辋(S) 2.50C-6
    额定气压(bar) 3.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.10/3.50-6
  • 断面宽度 101
    直径 392
    滚动周长 1164
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 2.10-8
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 3.50-8
  • 断面宽度 110
    直径 363
    滚动周长 1078
    标准轮辋 2.50Ax6
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 280
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.10/3.50-6
  • 断面宽度 114
    直径 425
    滚动周长 1236
    标准轮辋 2.50A-8
    允许使用轮辋(S) 3.00
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-8
  • 断面宽度 104
    直径 276
    滚动周长 820
    标准轮辋 2.10C-4
    允许使用轮辋(S) 3.25A-4
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype
    Tube 4.00-4