T463

强牵引力花纹广泛是用于农业,园艺和雪地

选择尺寸

  • 断面宽度 208
    直径 572
    滚动周长 1705
    标准轮辋 8.5
    允许使用轮辋(S) 7JA-12
    额定气压(bar) 1.4
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 272
    直径 574
    滚动周长 1705
    标准轮辋 7.00l-12
    允许使用轮辋(S) 8.50l-12
    额定气压(bar) 3.6
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 213
    直径 570
    滚动周长 1699
    标准轮辋 7.00-12
    允许使用轮辋(S) 7JA
    额定气压(bar) 1.8
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 214
    直径 572
    滚动周长 1718
    标准轮辋 7.00
    允许使用轮辋(S) 7JA-12
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 318
    直径 654
    滚动周长 1942
    标准轮辋 10.50I-12
    允许使用轮辋(S) 9.50JA-12
    额定气压(bar) 2,7
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 318
    直径 654
    滚动周长 1942
    标准轮辋 10.50l-12
    允许使用轮辋(S) 9.50JA-12
    额定气压(bar) 1.4
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 400
    直径 795
    滚动周长 2351
    速度半径指数 370
    标准轮辋 13LB
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3,2
    花纹类型 I-3