T462

强牵引力花纹的农业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 206
    直径 542
    滚动周长 1610
    标准轮辋 6.00I-10
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1,9
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 130
    直径 530
    滚动周长 1568
    标准轮辋 4.00x10
    允许使用轮辋(S) 3.5x10
    额定气压(bar) 120
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 144
    直径 537
    滚动周长 1571
    Rolling Circumference Driving Wheel 1618
    静负载半径 232
    Static Loaded Radius Drive 247
    标准轮辋 4.00x10"
    允许使用轮辋(S) 3.5x10"
    额定气压(bar) 5,2
    花纹类型 Implement