T421

用于农业耕地的轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 315
    直径 735
    滚动周长 2200
    Rolling Circumference Driving Wheel 2215
    速度半径指数 345
    标准轮辋 10LB-15
    允许使用轮辋(S) 9.00-15
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 320
    直径 689
    滚动周长 2049
    Rolling Circumference Driving Wheel 2081
    静负载半径 298
    速度半径指数 330
    标准轮辋 10.50I-12
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 4.0
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubetype