T412

综合花纹的园艺和农业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 398
    直径 788
    滚动周长 2340
    标准轮辋
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.4
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 402
    直径 818
    滚动周长 2429
    标准轮辋 13
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.1
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 316
    直径 655
    滚动周长 1945
    标准轮辋 10.50l-12
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 395
    直径 842
    滚动周长 2501
    标准轮辋 13
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.5
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 395
    直径 842
    滚动周长 2501
    标准轮辋 13
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2.0
    花纹类型 I