T411

综合花纹的园艺和农业轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 318
    直径 646
    滚动周长 1919
    标准轮辋 10.50l-12
    允许使用轮辋(S) 9.50JA-12
    额定气压(bar) 1.4
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 319
    直径 646
    滚动周长 1901
    Rolling Circumference Driving Wheel 1942
    静负载半径 282
    Static Loaded Radius Drive 295
    标准轮辋 10.50JA-12
    允许使用轮辋(S) 9.50JA-12
    额定气压(bar) 2.7
    花纹类型 Implement
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 308
    直径 743
    滚动周长 2207
    标准轮辋 10
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.3
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype
  • 断面宽度 334
    直径 731
    滚动周长 2171
    标准轮辋 10
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.2
    花纹类型 I
    内胎型号 Tubetype