High Grip

优秀抓地力的园艺轮胎

选择尺寸

  • 断面宽度 166
    直径 406
    滚动周长 1206
    标准轮辋
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.4
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 171
    直径 407
    滚动周长 1195
    Rolling Circumference Driving Wheel 1205
    静负载半径 175
    速度半径指数 190
    标准轮辋 5.375x8
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 204
    直径 454
    滚动周长 1348
    标准轮辋
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 205
    直径 455
    滚动周长 1360
    Rolling Circumference Driving Wheel 1370
    速度半径指数 215
    标准轮辋 5.375-8
    允许使用轮辋(S) 6.50-8
    额定气压(bar) 1.2
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 251
    直径 504
    滚动周长 1515
    标准轮辋 8.50
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1.2
    花纹类型 I