GARDENER

The tires for light service are designed for farming, industry, turf, snow and high speed service and
are suitable for rims up to 16 inches in diameter.
In this product segment, Trelleborg has one of the largest ranges in the world.
Together with the wide range of wheels, Trelleborg can supply complete wheel solutions to customers, in high quality and perfect design.

选择尺寸

  • 断面宽度 120
    直径 325
    静负载半径 143
    速度半径指数 150
    标准轮辋 3.50
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1,4
    花纹类型 UV-3B
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 163
    直径 363
    静负载半径 156
    速度半径指数 170
    标准轮辋 4.50
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1,0
    花纹类型 UV-3B
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 168
    直径 414
    静负载半径 180
    速度半径指数 190
    标准轮辋 5.375
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 1,0
    花纹类型 UV-3B
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 214
    直径 455
    滚动周长 1350
    静负载半径 199
    速度半径指数 210
    标准轮辋 7.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 0,7
    花纹类型 UV-3B
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 255
    直径 500
    滚动周长 1463
    静负载半径 216
    速度半径指数 240
    标准轮辋 7.00
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 0.7
    花纹类型 UV-3B