Trelleborg SKS-900

SKS-900 型轮胎是特瑞堡轮胎系统公司生产的最新产品,为园林绿化、建筑施工、拆迁爆破、采矿和公用事业行业提供了一个性价比很高的解决方案。

SKS-900 型轮胎是一款实心防滑转向轮胎,相对市场上其他大多数产品而言,其特色是牵引力大、独特的排石技术和更好的防滑性能。 

点击查看大图

产品主要特性

  • 很深的胎面花纹凹槽,用于提高牵引性能
  • 阶梯式设计与自我清洁技术
  • 排石技术(减少不均匀磨损现象)
  • 优质胶体
  • 定向轮胎(左版和右版具备指定的特定标签)
  • 快速安装解决方案(特瑞堡 LOC 系统)
  • 完全提供特定轮胎,按照用途进行设计

技术参数

可采用的胎面花纹:
 
 
SKS-900

 

可以采用的规格:

Tire Size Loc Rim Width Max  Tire O.D. (mm) Load Capacity @ 8 km/h (kg)* Shipping Weight (kg)
Width (mm)
31x10x20 (L) x 7,5 236 775 2380 66
31x10x20 (R) x 7,5 236 775 2380 66
33x12x20 (L) x 7,5 287 828 3075 92
33x12x20 (R) x 7,5 287 828 3075 92