Trelleborg Premia

 
特瑞堡 Premia 型轮胎是我们居领先地位的特瑞堡实心轮胎,其设计用于在一系列的环境和操作条件下提供杰出的性能。  Premia 型轮胎提供一流的耐用性能以及低滚动阻力和低热量累积。这样组合后就可以提供一个无与伦比的每小时运行成本并且降低卡车的停机时间。

独立测试最后有效地证明了 Premia 轮胎在磨损、热量累计和滚动阻力方面优于其它居领先地位的轮胎。Premia 型轮胎适用于多系列规格尺寸和特殊的胶体。

 



点击查看大图

 

产品主要特性

  • 出色的耐用年限
  • 出色的能源使用效率
  • 出色的稳定性
  • 显著减少热量累积
  • 出色的驾驶舒适性

技术参数

Size
Rim Width
Tread Pattern
Tire loadings to E.T.R.O
Nominal Dimensions
Load wheels Steer wheels
up to 16 kph kg up to 25 kph kg Overall Width mm Overall Diam mm
15x41/2-8 * 2.50/3.00 RIB 1040 800 115 380
15x41/2-8 3.00 TIB 1040 800 115 380
5.00-8 3.00 TIB 1415 1090 121 451
16x6-8 4.33 R-8 TIB 1270 975 151 412
18x7-8 4.33 R-8 TIB 2145 1650 146 457
140/55-9 4.00 E-9 TIB 1170 900 130 381
6.00-9 4.00 E-9 TIB 1885 1450 142 528
21x8-9 6.00 E-9 TIB 2755 2120 188 516
200/50-10 6.50 F-10 TIB 2470 1900 194 457
23x9-10 6.50 F-10 TIB 3160 2430 208 583
6.50-10 5.00 F-10 TIB 2340 1800 165 571
23x10-12 8.00 G-12 TIB 3770 2900 230 575
27x10-12 8.00 G-12 TIB 3900 3000 230 676
7.00-12 5.00 S-12 TIB 2920 2240 168 657
7.00-15 5.5-15 TIB 3545 2725 186 723
28x9-15 (8.15-15) 7.0-15 TIB 3445 2650 206 700
8.25-15 6.50 TIB 4750 3650 203 813
28x12.5-15 9.75-15 TIB 5525 4250 287 692
250-15 7.0/7.5-15 TIB 4745 3650 211 713
300-15 8.0-15 TIB 5850 4500 241 814
355/65-15 9.75-15 TIB 7800 6000 300 818

 

 

 所有尺寸均有标准型和 Limpet 型号,除了(*)15 x4 5-8 2.50 RIB(只有标准型)

所有规格均符合E.T.R.T.O标准(欧洲轮胎和轮辋技术组织)