Trelleborg Excavator

为了适合轮式移动挖掘机的实际应用需求,已经开发了特瑞堡挖掘机专用系列轮胎。

利用优质天然橡胶胶体和成熟的特瑞堡弹性结构技术,挖掘机专用系列轮胎可以为客户提供极为可靠的、免穿透的和免维护的轮胎。此外,在操作期间还可以提供优秀的机械稳定性和最大安全性。  专门设计的胎面花纹可以保证良好的接地面积、更好的抓地性能和最佳的牵引性能,同时可以在坚硬的人行道、崎岖的路面或在远离公路的区域作业。

点击查看大图

产品主要特性

  • 特瑞堡技术
  • 降低阻力
  • 稳定性
  • 安全性
  • 可靠性
  • 刚度
  • 负载能力
  • 牵引力

技术参数

可采用的胎面花纹:
 
 
Excavator

 

可以采用的规格:

 

    Dimensions Static Load Load Capacity (kg)
Size Rim width          
    Max. Overall      
    width (mm) diam. (mm) 6 km/h 10 km/h 25 km/h
10.00-20 7.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  7.5  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  8.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
12.00-20 8.0  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250
  8.5  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250