Trelleborg Elite XP

在对实心轮胎的需求方面,快速发展的现代物料转运设备正在引发一股重要的变革之风。这将会导致特瑞堡轮胎系统公司创建一个新型的弹性轮胎产品系列 ELITE XP。

我们的研发部门使用最先进的技术,并应用名为 CDM (可控制变形矩阵)的新型设计概念开发了新型轮胎。这项技术允许对内部载荷变形、速度和加速度的不同条件进行控制。

对特瑞堡轮胎系统公司来说,这是一个重要的步骤,一个实心轮胎技术的总进展……加入我们银河创新星系的队伍吧。

Elite XP - Total Evolution



点击查看大图

 

产品主要特性

 
使用寿命延长15%
  • 橡胶和最大接触面积增加20%
  • 胎纹深度增加10%,并且特殊的设计可以避免障碍物变形
  • 热量累积减少15%,并且可以对变形进行更好的控制

 

能源使用效率提高13%

  • 减少滚动阻力系数
  • 减少变形和降低摩擦
  • 高质量橡胶胶体可以避免滞后和塑性变形


在任何工作条件下稳定性增加20%

  • 横向稳定性最佳
  • 额外负载稳定性
  • 更高的阻尼能力,撞击和振动的吸收能力增加10%


全新的设计理念

  • 全面的胎面牵引动力并且抓地力最大
  • 噪声控制,通常由轮胎胎面生成
  • 用于在车轮上固定的高边缘压缩因数
  • 无油的橡胶胶体,提前使用欧盟 2005/69/EC 号指令

技术参数

可采用的胶体:
 
 
无印痕胶体—在任何表面上白色胶体都可以消除黑色轮胎的印痕。
高性能轮胎。
Elcon——防止电击和火花。要求在有爆炸可能性的环境中关注静电累积。
高负荷—一个两级轮胎在高负载情况下具备优良的性能。良好的乘坐质量并减少热量累积。
 
按客户要求提供:
  
 
减少阻力—在粗糙、锯齿状的表面上非常有效。  防止轮胎分块和侧壁损伤。
 
Available Tread Pa可采用的胎面花纹:
 
 
XP
L
LG
 
可以采用的规格:
 
 
        Dimension Load capacity (kg)    
Size Rim width Profile     Fork lift truck Other vehicles  
        Max. Overall up to 25 km/h (trailers)  
    XP Elite Loc width (mm) diam. (mm) Load wheel Steer wheel 6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-4 2.10  -  4 XP 84 250 260 195 260 235 195
  2.50C-  4 XP   84 250 260 195 260 235 195
4.00-4 2.50C-  4 XP 93 306 535 410 535 485 410
4.00 - 8 3.00D-  8 XP; LG X 104 406 950 730 950 860 730
5.00-8 3.00D-  8 XP X 122 457 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 XP; LG X 118 377 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 XP X 152 411 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 XP; L X 158 456 2145 1650 2145 1950 1650
6.00-9 4.00E-  9 XP X 141 524 1885 1450 1885 1710 1450
140/55-9 4.00E-  9 XP x 132 380 1170 900 1170 1060 900
21x8-9 6.00E-  9 XP X 186 516 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 XP X 160 574 2340 1800 2340 2125 1800
23x9-10 6.50F-10 XP X 200 583 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 XP X 197 456 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 XP; L X 171 650 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 XP X 240 583 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 XP X 240 676 3900 3000 3900 3540 3000
23x5 3.75P-13 XP X 138 617 1495 1150 1495 1355 1150
5.50-15 4.50  -15 XP 143 664 2195 1625 2155 1870 1495
 6.00-15 4.50  -15 XP   150 693 2455 1820 2435 2095 1675
7.00-15 5.50  -15 XP X 180 730 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 5.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
6.00  -15 XP 194 744 3900 3000 3900 3540 3000
  6.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 5.50  -15 XP 208 806 4530 3485 4530 4110 3485
  6.50  -15 XP X 208 806 4750 3650 4750 4300 3650
28x9-15 7.00  -15 XP X 225 692 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
28x12½-15 9.75  -15 XP X 284 710 5525 4250 5525 5015 4250
250-15 7.00  -15 XP X 225 709 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  -15 XP X 236 709 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 XP X 255 812 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75  -15 XP X 284 812 7800 6000 7800 6430 6000
7.50-16 6.00F-16 XP   204 752 3950 3050 3950 3600 3050
9.00-20 6.50  -20 XP 220 974 5400 4500 5400 4910 4500
  7.00  -20 XP   220 974 5400 4500 5400 4910 4500
10.00-20 7.50  -20 XP; L 250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
  8.00  -20 XP   250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
11.00-20 8.00  -20 XP 260 1040 6540 5450 6540 5925 5450
12.00-20 8.00  -20 XP; L   260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
8.50  -20 XP 260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00  -20 XP   313 1090 7800 6500 7800 7100 6500
355/50-20 10.00  -20 L X 307 828 8990 6915 8990 8160 6915
12.00-24 8.50  -24 XP   295 1178 8040 6700 8040 7300 6700
10.00  -24 XP 295 1178 8280 6900 8280 7530 6900
14.00-24 10.00  -24 XP   326 1318 11100 9250 11100 10100 9250
16.00-25 11.25  -25 XP 410 1442 15000 12500 15000 13600 12500