Orca

Orca 型轮胎是采用最新技术开发的。

优质的胶体和现代的、高度功能化的设计可以保证产品的吸引力和经济效益:具备行驶里程长、能耗低和优秀的阻力削减能力。

高度现代化设计的胎面花纹是为最优的抓地性能和良好的牵引性能而研发的;良好的接地面积保证了对设备、有效负载以及操作人员的高度稳定性,因此可以对轮胎提供最大安全性并降低压力。

Orca 型轮胎,可应用于通用化的规格和不同版本(LOC-NON LOC nose 留住珠子以便于安装),适合于温和型的工业应用,并能提供最优的性价比。



点击查看大图
 

产品主要特性

  • 高级胶体
  • 延长行驶里程
  • 降低能耗
  • 降低阻力
  • 可靠性高
  • 胎面设计新颖
  • 最优化的抓地能力
  • 具备良好的牵引性能
  • 可应用于通用化的规格

技术参数

可采用的胶体:

 

无印痕胶体 - 不会在任何表面上留下黑色的胎痕。 高性能轮胎。
 
可采用的胎面花纹:
 
Orca
 
可以采用的规格:
 
 
        Dimensions Load capacity  (kg)      
            Counterbalanced  Other vehicles
Size Rim Width         lift trucks             up to 25 km/h   (trailers)  
    Profile LOC Max. Width (mm) Overall diameter (mm) Load wheel Steering wheel 6 km/h 10 km/h 25 km/h
4.00-  8 3.00D  -  8 SL X 94 398 950 730 950 860 730
5.00-  8 3.00D  -  8 SL X 114 452 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D  -  8 SL X 110 373 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R  -  8 SL X 143 409 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R  -  8 SL X 147 445 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4.00E  -  9 SL X 132 380 1170 900 1170 1060 900
6.00-  9 4.00E  -  9 SL X 130 520 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-  9 6.00E  -  9 SL X 180 514 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F - 10 SL X 153 568 2340 1800 2340 2185 1800
23x9-10 6.50F - 10 SL X 187 574 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F - 10 SL X 175 450 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S - 12 SL X 163 646 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G - 12 SL X 219 570 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G - 12 SL X 235 670 3900 3000 3900 3540 3000
7.00-15 5.50 - 15 SL X 162 717 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 6.50 - 15 SL X 186 743 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.50 - 15 SL X 192 803 4750 3650 4750 4300 3650
28x9-15 7.00 - 15 SL X 200 680 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
250-15 7.00 - 15 SL X 206 709 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00 - 15 SL X 244 807 5735 4410 5735 5210 4410
355/65-15 9.75 - 15 SL X 260 809 7800 6000 7800 6430 6000

下载