Monarch M²

通过四十多年的卓越发展,新一代的 Monarch 实心轮胎完全可以应用于下一代物料搬运设备:M2

M2型轮胎的设计采用最新技术和当前先进的实验室分析,它结合了 Mono-Matic(第一个实心外形的充气轮胎)和 HP (一种创新型 cap 橡胶配方,具备散热和长久使用寿命性能)以及 E-Class (一种硬橡胶,用于更有效的滚动并且可以使在根部的线珠停止向边缘处滑动)的长处。

这个根部带有钢丝层线的三级轮胎与先前的 Monarch 实心轮胎相比有明显的变化。新型的胎面设计和新型的胶体助其与过去的轮胎技术分道扬镳。

这些变化结合在一起,产生一个使用寿命更持久的实心轮胎。

 

点击查看大图

产品主要特性

  • 先进的胶体配方
  • 创新的胎面设计
  • 提高牵引性能和稳定性
  • CDM 技术
  • 减少热量累积
  • 抗碎片碎块损伤能力
  • 延长轮胎使用寿命
  • 出色的滚动阻力

技术参数

可采用的胶体:

 

LONG DISTANCE® 牌无印痕胶体 – 提供优秀的抗磨损性能和良好的抗碎片碎块损伤性能,同时提供一个良好的乘坐性能,并且在路面上不留胎痕。

MAN-TOTERTM – 一款 M2 柔和版轮胎, 专门设计用于人员输送车辆和厂内的多功能车。

 

特殊的胶体 - 可以按照客户要求提供

可采用的胎面花纹:

 

M2 Rib Plain
 
 
可以采用的规格:
 
        Dimension Load capacity (kg)      
Size Rim width Profile       Fork lift truck Other vehicles  
        Max. Overall up to 25 km/h (trailers)  
      Monarch LOC width (mm) diam. (mm) Load wheel Steer wheel 6 km/h 10 km/h 25 km/h
10.5x4-6 3.25-6 RIB   267 102 610 470 610 555 470
4.00x8 2.50-8 RIB   406 104 950 730 950 860 730
  3.00D-8 RIB X 406 104 950 730 950 860 730
  3.56-8 RIB   409 124 1005 775 1005 915 775
  3.75-8 RIB; M2   409 124 1005 775 1005 915 775
5.00x8 3.00D-8 M2 X 457 122 1415 1090 1415 1285 1090
  3.75-8 RIB; M2   457 152 1500 1155 1500 1365 1155
15x4 1/2-8 3.00D-8 RIB X 376 117 1040 800 1040 945 800
16x6-8 4.33R-8 RIB X 411 152 1270 975 1270 1150 975
18x7-8 4.33R-8 M2 X 457 157 2145 1650 2145 1945 1650
6.00x9 4.00E-9 RIB; M2 X 526 140 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-9 6.00E-9 M2 X 518 185 2755 2120 2755 2500 2120
6.50x10 5.00F-10 M2 X 577 160 2340 1800 2340 2125 1800
  5.50-10 M2   577 160 2340 1800 2340 2125 1800
23x9-10 6.50F-10 M2 X 584 201 3160 2430 3160 2865 2430
200/50-10 6.50F-10 M2 X 457 191 2470 1900 2470 2240 1900
7.00x12 5.00S-12 PL; M2 X 650 173 2910 2240 2910 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 M2 X 587 239 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 M2 X 678 239 3900 3000 3900 3540 3000
7.00x15 5.50-15 M2 X 729 180 3545 2725 3545 3215 2725
7.50x15 5.50-15 M2   747 193 3900 3000 3900 3540 3000
  6.50-15 M2   747 193 3900 3000 3900 3540 3000
8.15x15 (28x9-15) 7.00-15 M2   693 224 3445 2650 3445 3125 2650
8.25x15 6.50-15 M2 X 808 208 4745 3650 4745 4305 3650
28x12.5-15 9.75-15 M2 X 711 284 5525 4250 5525 5015 4250
32x12.5-15 9.75-15 M2   808 292 7800 6000 7800 7080 6000
250x15 7.00-15 M2 X 711 224 4745 3650 4745 4305 3650
  7.50-15 M2 X 711 224 4745 3650 4745 4305 3650
300x15 8.00-15 M2 X 813 257 5850 4500 5850 5310 4500
7.50x16 6.00F-16 M2   808 208 3950 3050 3950 3600 3050
9.00x20 6.50-20 M2   973 221 5850 4500 5850 5310 4500
10.00x20 6.50-20 M2   1011 249 6340 4875 6340 5755 4875
  8.00-20 M2   1011 249 6500 5000 6500 5900 5000
12.00x20 8.00-20 PL; M2   1092 259 8190 6300 8190 7435 6300
  8.50-20 M2   1092 259 8190 6300 8190 7435 6300
  10.00-20 PL; M2   1090 312 8450 6500 8450 7670 6500
355/50-20 10.00-20 PL X 833 310 8970 6900 8970 8140 6900