Mastersolid

Mastersolid弹性轮胎是采用最新的工业技术研发的,这种强劲的轮胎适合于笔直的方式运行和长途运行。

质量和最先进的技术保证一流的产品与经济效益。由于采用优质的胶体进行生产制造,Mastersolid型轮胎可以提供更长的使用寿命和良好的耐磨性、高吸震作用,保证更好的乘坐舒适性和免维护产品。功能性胎面花纹和正方形剖面可以提供更好的牵引性能、抓地性能、高稳定性,并提高使用效率。所有这一切都可以带来良好的舒适性,且节约成本,还可减少停机时间和生产能力损失的风险。Mastersolid型轮胎是为温和型的工业应用用途而研发,并可以提供良好的性能、稳定性、安全性和耐用性。Mastersolid:可靠的解决方案!



点击查看大图
 

产品主要特性

  • 价值品牌
  • 天然橡胶胶体
  • 高度现代化的功能设计
  • 增加型减震功能
  • 滚动阻力小
  • 稳定性高并且安全性最大
  • 可以采用 loc 设计 (m.s. plus)
  • 可应用于通用化的规格

技术参数

可采用的胶体:

 

无印痕胶体 - 不会在任何表面上留下黑色的胎痕。 高性能轮胎。

 

可采用的胎面花纹:

 

Mastersolid

 
 
可以采用的规格:
 
 
        Dimensions Load capacity (kg)      
            Counterbalanced lift trucks Other vehicles
Size Rim Width         up to 25 km/h (trailers)  
    Profile Master-
solid
Plus
Max. Width (mm) Overall diameter (mm) Load wheel Steering wheel 6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-  4 2.10  -  4 SL 80 252 260 195 260 235 195
4.00-  8 3.00D-  8 SL X 104 404 950 730 950 860 730
4.00-  8 3.00D-  8 WING 104 404 950 730 950 860 730
5.00-  8 3.00D-  8 SL X 115 459 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 SL X 104 377 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 SL X 132 407 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 SL X 145 454 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4.00E - 9 SL X 132 380 1170 900 1170 1060 900
6.00-  9 4.00E-  9 SL X 131 519 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-  9 6.00E-  9 SL X 168 523 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 SL X 148 574 2340 1800 2340 2185 1800
23x9-10 6.50F-10 SL X 210 584 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 SL X 186 456 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 SL X 162 650 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 SL X 228 581 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 SL X 228 672 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.00  -15 SL X 210 720 4640 3570 4640 4200 3570
  7.50  -15 SL   210 720 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 SL X 250 822 5850 4500 5850 5310 4500
7.00-15 5.50S-15 SL X 186 725 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 6.50  -15 SL 187 755 3900 3000 3900 3540 3000
28x9-15 7.00  -15 SL X 202 681 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15) SL
8.25-15 6.50  -15 SL X 202 823 4750 3650 4750 4300 3650
10.00-20 7.00  -20 SL; FL 260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
  7.50  -20 SL; FL   260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
8.00  -20 SL 260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
465/55-20 16.00  -20 SL   465 1029 10800 9000 10800 9810 9000
 

下载