TR-900

TR-900 型轮胎是新型的特瑞堡工业用充气系列轮胎。设计用于承受工业应用压力,TR- 900 型系列轮胎以其独特的胎面花纹和增强型的侧壁提供了良好的稳定性、牵引性能和安全性。

实心轮胎结构允许提供最高性能,并且可以减少由于穿刺和轮胎损伤而导致的停机时间,该型轮胎适合运行在崎岖的和粗糙的路面上。  增强型的侧壁可以提供更好的稳定性,有助于对设备、有效负载和司机提供保护,此外还允许以更高的速度进行作业。对最终用户而言,所有这些方面可以转化为对时间和成本的节约,因为TR-900型轮胎减少了叉车用于轮胎的更换和维护的停机时间。可应用的规格为从9英寸到33英寸。

点击查看大图

产品主要特性

  • 胎体的实心结构
  • 胎面花纹深度高
  • 增强型的侧壁
  • 有效的抗穿刺能力
  • 更高的稳定性
  • 操作安全
  • 驾驶舒适

技术参数

可采用的胎面花纹:
 
 
TR-900 16.00R25 18.00R25-R33

 

可以采用的规格:

 

      Inflated dimensions   Inflation pressure (±15%) Load capacity (kg)
        Forklift up to 25 km/h Other vehicles
Size LI + SSY Recommended rim Width (mm) O.D. (mm) Tread depth (mm) PSI bar Front Rear 10 km/h 25 km/h 40 km/h
6.00R9 121A5 4,00 163 541 25 145 10 1885 1450 1885 1450 1295
6.50R10 128A5 5,00 183 584 27 145 10 2340 1800 2340 1800 1605
7.00R12 136A5 5,00 191 668 28 145 10 2915 2240 2915 2240 1995
7.00R15 143A5 5,50 193 734 28 145 10 3250 2500 3250 2500 2225
7.50R15 146A5 6,00 211 770 30 145 10 3900 3000 3900 3000 2670
28x9R15 149A5 7,00 221 706 23 145 10 4225 3250 4225 3250 2895
8.25R15 153A5 6,50 239 836 32 145 10 4745 3650 4745 3650 3250
250R15 153A5 7,50 251 734 26 145 10 4745 3650 4745 3650 3250
300R15 165A5 8,00 312 833 36 145 10 6695 5150 6695 5150 4585
10.00R20 166A5 7,50 292 1059 33 145 10 6890 5300 6890 5300 4720
12.00R20 176A5 8,50 318 1135 41 145 10 9230 7100 9230 7100 6320
12.00R24 178A5 8,50 322 1230 39 145 10 9750 7500 6750 7500 6675
14.00R24 193A5 10,00
386
1416
64 145 10 14950
11500
14950
11500
10235
16.00R25 200A5 11.25/2.0 416 1495 56 145 10 15795 12150 15795 12150 10815
18.00R25 207A5 13.00/2.5 478 1636 68 145 10 22750 17500 22750 17500 15575
18.00R33 214A5 13.00/2.5 486 1836 74 145 10 27560 21200 27560 21200 18870