T-900

T-900 型轮胎是最高品质的特瑞堡充气系列轮胎。

这些产品是专门为叉车和其他工业车辆等重型设备设计的,提供特别宽大的胎面以增加稳定性和牵引性能,增强侧壁和胎圈,保证高稳定性和最大安全性。

本系列产品提供从8 英寸到 24 英寸的充气轮胎。



点击查看大图
 

产品主要特性

  • 在所有的应用中专门为重载应用设计的
  • 高级胎面胶,用于将轮胎使用寿命和抗磨损性提高到最大
  • 特别宽大的胎面,用于增加稳定性和牵引性能
  • 增强侧壁,用于改善对侧面冲击的防护
  • 增强胎圈,用以保护轮辋凸缘
  • 优秀的乘坐质量

技术参数

可采用的胎面花纹:

 

T-900

 

可以采用的规格:

 

Size P.R. Recom. rim Inflated dimensions      (mm)   Inflation pressure          (±15%)   Weight Tire (kg)  Loadcapacity forklift up to 25 km/h (kg)  
      Width O.D. PSI Bar   Front Rear
5.00-8 10 3.00 140 468 145 10,00     6,9    1415 1090
18x7-8 16 4.33 168 462 145 10,00    10,0    2145 1650
6.00-9 12 4.00 160 543 145 10,00    10,9    1885 1450
6.50-10 12 5.00 182 590 130 9,00    14,0    2145 1650
23x9-10 20 6.50 230 585 145 10,00    25,5    3445 2650
7.00-12 14 5.00 191 680 131 9,00    18,9    2755 2120
16 5,00 191 680 145 10,00    19,0   
23x10-12 20 8.00 250 600 150 10,30    26,7    3770 2900
27x10-12 16 8.00 250 685 116 8,00    28,7    3900 3000
27x10-12 24 8.00 250 685 150 10,30    31,8    5040 3875
7.00-15 14 5.50 200 756 127 8,75    24,3    3275 2520
7.50-15 16 6.00 215 785 145 10,00    31,3    3900 3000
28x9-15  (8.15-15) 14 7.00 230 710 145 10,00    26,2    3900 3000
8.25-15 14 6.50 247 841 116 8,00    36,9    4225 3250
250-15 20 7.50 240 742 145 10,00    36,1    5040 3875
300-15 20 8.00 290 840 130 9,00    47,9    6500 5000
9.00-20 14 7.00 265 1015 130 9,00    62,9    5850 4500
10.00-20 16 7.50 294 1080 130 9,00    75,2    6500 5000
11.00-20 18 8,00 305 1110 145 10,00    86,0    7800 6000
12.00-20 20 8.50 325 1145 145 10,00    101,3    8970 6900
12.00-20 24 8.50 325 1145 150 10,30    104,7    9710 7470
12.00-24 20 8.50 320 1245 145 10,00    120,5    9750 7500
12.00-24 24 8.50 322 1249 150 10,30    120,5    9945 7650
14.00-24 24 10,00 380 1360 145 9,00    160,0    12350 9500
14.00-24 28 10,00 392 1361 145 9,00    160,0    12350 9500

下载

T900.pdf