T-800

T- 800 型轮胎是特瑞堡轮胎系统公司生产的工程专用充气型轮胎,为了提高可靠性使用高级胎面胶生产。它可应用于普遍使用的规格型号,并且在特瑞堡工业用充气轮胎中是最具成本效益的。

这个系列轮胎的胎面花纹有接头,在每一种作业条件下均可以提供最佳的抓地力和牵引力。

 



点击查看大图
 

产品主要特性

  • 特瑞堡工程专用轮胎
  • 供工业标准用途使用
  • 可应用于普遍使用的规格型号
  • 性价比高
  • 可靠性高

技术参数

可采用的胎面花纹:
 
 
T-800

 

可以采用的规格:

 

Size P.R. Recommended rim Inflated dimensions      (mm)   Inflation pressure          (±15%)   Weight Tire (kg)  Loadcapacity forklift up to 25 km/h (kg)  
      Width O.D. PSI Bar   Front Rear
5.00-8 10 3.00 132 470 145 10,00   6,2    1415 1090
18x7-8 16 4.33 159 456 145 10,00   9,5    2145 1650
6.00-9 12 4.00 154 546 145 10,00   9,7    1885 1450
21x8-9 14 6.00 195 533 130 9,00  14,0    2535 1950
6.50-10 10 5.00 183 598 112 7,75  11,1    1950 1500
23x9-10 20 6.50 226 583 145 10,00  22,1    3445 2650
7.00-12 14 5.00 190 682 131 9,00  16,0    2755 2120
27x10-12 14 8.00 244 690 102 7,00  28,9    3545 2725
7.00-15 14 5.50 185 752 127 8,75  21,2    3275 2520
7.50-15 14 6,00 215 805 134 9,25  24,5    3640 2800
28x9-15 (8.15-15) 14 7.00 218 708 145 10,00  23,7    3900 3000
8.25-15 14 6.50 237 836 116 8,00  30,5    4225 3250
250-15 20 7,50 236 760 145 10,00  36,7    5040 3875
300-15 20 8.00 288 843 130 9,00  44,7    6500 5000

下载