Monarch POS

Monarch’s Rubber 压配式实心轮胎的设计是用于驱动位置轮胎或转向位置轮胎,可供室内或室外应用。  我们特殊的 Monolok® 与轮圈橡胶永久地结合在一起,用于延长耐用性能。
可应用于三种不同的剖面——平剖面、Mono-Cushion® 和 Mono-Grip Wide® – 和多个特殊的胶体,Monarch 型轮胎是技术解决方案,可用于满足您所有的物料搬运需求。

Mono-Cushion Flat Profile Mono Grip-Wide

点击查看大图

 

产品主要特性

Mono Cushion
  • 可以应用于车辆牵引和光滑路面
  • 冠形剖面用于使转向更轻松
  • 巨大的牵引力

平板翼型

  • 其胎痕比标准规格轮胎的胎痕平均大13%
  • 冷却运行,用于延长磨损
  • 提高牵引性能

Mono-Grip Wide

  • 增大的宽度和独特的胎面设计使牵引性能更好
  • 轮胎的使用寿命更长
  • 具备比标准剖面更大的路面负载能力

如果需要更多的信息,请登陆我们的美国网站

技术参数

胶体可应用于三种不同的剖面:

 

双重服务—高级胶体,其独特之处在于已被证明,在内燃机和电动车辆中,均表现出色。

  • 减少燃料和能源消耗成本
  • 滚动阻力小
  • 减少热量累积,用以延长轮胎使用寿命
  • 增加车辆生产能力

 

Long Distance® 牌无印痕胶体 - 这种高级胶体可以将轮胎使用寿命提高50%。它是提高胎面使用寿命的理想选择。

  • 延长磨损
  • 抗碎片碎块损伤
  • 相对标准无印痕胶体来说,具备更大的载重能力
  • 良好的牵引性能和制动性能

 

Lion 牌胶体 - 这种高级胶体已经被证实在内燃机和电动车辆中均表现出色。这种 Lion 胶体可以提供低滚动阻力,有助于减少燃料和能源消耗成本。

  • 高级胶体
  • 抗碎片碎块损伤
  • 优秀的乘坐质量
  • 延长磨损,有助于提高车辆生产能力
特殊的订单 - 根据客户要求提供各种胶体

 

可采用的胎面花纹:

 

Mono Cushion Flat Profile Mono-Grip Wide

 

如果需要更多的信息,请登陆我们的美国网站