T418 FS Skidder

为森林应用提供优秀的性能,确保高牵引力,优良的
防陷能力,并尽量减少对土壤结构的破坏。

选择尺寸

  • 断面宽度 600
    直径 1615
    滚动周长 4810
    静负载半径 750
    速度半径指数 775
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,4
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubetype
    Tube 23.1-26 TR218
    Steelbelted Steel belted
  • 断面宽度 630
    直径 1825
    滚动周长 5425
    静负载半径 832
    速度半径指数 875
    标准轮辋 DH21
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,1
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubetype
    Tube 24.5-32 TR218
    Steelbelted Steel belted
  • 断面宽度 705
    直径 1630
    滚动周长 4855
    静负载半径 747
    速度半径指数 775
    标准轮辋 DW25B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,4
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubetype
    Tube 28L-26 TR218
    Steelbelted Steel belted
  • 断面宽度 705
    直径 1630
    滚动周长 4855
    静负载半径 747
    速度半径指数 775
    标准轮辋 DW25B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3,4
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubeless
    Steelbelted Steel belted
  • 断面宽度 760
    直径 1840
    滚动周长 5470
    静负载半径 840
    速度半径指数 875
    标准轮辋 DH27
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,1
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubetype
    Tube 30.5-32 TR218
    Steelbelted Steel belted
  • 断面宽度 760
    直径 1840
    滚动周长 -
    静负载半径 840
    速度半径指数 875
    标准轮辋 DH27
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,8
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubetype
    Tube 30.5-32 TR218
    Steelbelted Steel belted
  • 断面宽度 890
    直径 2000
    滚动周长 5925
    静负载半径 905
    标准轮辋 DH31
    允许使用轮辋(S) DH31B, DH31H, DH31HB
    额定气压(bar) 2,4
    花纹类型 LS-2
    内胎型号 Tubeless

负载指数/气压/速度级别

备注

未能解决您的问题?

联系我们

搜寻本地经销商

打印本页 打印本页 发送本页 发送本页
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航