TB40

用于基础设施和工业应用,TB40确保:
优秀的耐磨性,坚固的轮胎花纹,强大的轮胎侧面

选择尺寸

  • 断面宽度 308
    直径 987
    滚动周长 2980
    静负载半径 445
    标准轮辋 DW9
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 400
    花纹类型 R4
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 436
    直径 1418
    滚动周长 4312
    静负载半径 637
    标准轮辋 DW15L
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 320
    花纹类型 R4