TM800 High Speed

TM800 高速轮胎继承了TM800所具有的知名路面特性、由高速度概念所生成的最精湛的工艺技术和根据农业需求而产生的最先进的子午线轮胎技术。

TM800 高速轮胎在可操控性、抓地性、舒适性和安全性方面,达到了极佳的水平,并且可以与现代化农业拖拉机的技术演变进行完美匹配---例如在结构(前部或全悬挂系统)、更高的安全性和作业性能等方面。

选择尺寸

  • 断面宽度 530
    直径 1413
    滚动周长 4220
    静负载半径 637
    速度半径指数 675
    标准轮辋 DW16L
    允许使用轮辋(S) W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 16,9-28 TR218
  • 断面宽度 530
    直径 1464
    滚动周长 4445
    静负载半径 665
    速度半径指数 700
    标准轮辋 DW16L
    允许使用轮辋(S) W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18,4-30 TR218
  • 断面宽度 530
    直径 1566
    滚动周长 4710
    静负载半径 710
    速度半径指数 750
    标准轮辋 DW16L
    允许使用轮辋(S) W15L(°); W16L; W18L;DW15L(°);DW18L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 16,9-34 TR218
  • 断面宽度 516
    直径 1709
    滚动周长 5181
    静负载半径 760
    速度半径指数 800
    标准轮辋 DW16L
    允许使用轮辋(S) W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18,4-38 TR218
  • 断面宽度 590
    直径 1491
    滚动周长 4490
    静负载半径 660
    速度半径指数 700
    标准轮辋 DW18L
    允许使用轮辋(S) W18L; DW20B
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 16,9-28 TR218
  • 断面宽度 600
    直径 1660
    滚动周长 4965
    静负载半径 745
    速度半径指数 775
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S) DW18L; W18L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 645
    直径 1811
    滚动周长 5450
    静负载半径 815
    速度半径指数 875
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S) W18L(°); DW18L(°)
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 20,8-38 TR218
  • 断面宽度 711
    直径 1973
    滚动周长 5928
    静负载半径 884
    速度半径指数 925
    标准轮辋 DW23B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W