TM700 V&O

为果园和葡萄园作业而设计的子午线轮胎,可以装备在前后驱动的中低马力拖拉机上。

由于其已经验证过的子午线结构,它解决了由于这些拖拉机上所使用的传统斜交线轮胎而造成的问题。

选择尺寸

  • 断面宽度 244
    直径 742
    滚动周长 2195
    静负载半径 340
    速度半径指数 350
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W8L, W9
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 7.50-16 TR15
  • 断面宽度 258
    直径 770
    滚动周长 2310
    静负载半径 340
    速度半径指数 360
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W8L; W9
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 9,00-16 TR15
  • 断面宽度 282
    直径 798
    滚动周长 2385
    静负载半径 355
    速度半径指数 390
    标准轮辋 W9
    允许使用轮辋(S) W8; W8L; W10
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 10,00-16 TR15
  • 断面宽度 282
    直径 849
    滚动周长 2560
    静负载半径 380
    速度半径指数 410
    标准轮辋 W9
    允许使用轮辋(S) W8; W8L; W10
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 10,5/80-18 TR218
  • 断面宽度 279
    直径 910
    滚动周长 2745
    静负载半径 410
    速度半径指数 425
    标准轮辋 W9
    允许使用轮辋(S) W10
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 9.5-20 TR218

负载指数/气压/速度级别

备注

未能解决您的问题?

联系我们

搜寻本地经销商

打印本页 打印本页 发送本页 发送本页
E-mail this pagex


Receiver e-mail address


Your e-mail address


Subject


Your message





© Trelleborg AB
Site policy   |   Cookie policy   |   网站导航