TM700 ProgressiveTraction

The unbeatable performance of the Trelleborg ProgressiveTraction™ is testament to its innovative double edge lug.

While its two points of anchorage boost grip, the stronger base of the lug significantly reduces vibrations, wear and fuel consumption. In addition, the double edge lug also enhances the inter-lug terraces of the TM tyres, maximising the self-cleaning capability of the tyre ensuring an higher resistance to lug vibrations.

选择尺寸

  • 断面宽度 415
    直径 1355
    滚动周长 4070
    静负载半径 610
    速度半径指数 650
    标准轮辋 W13
    允许使用轮辋(S) W12-W14L-DW12-DW13-DW14L
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 480
    直径 1430
    静负载半径 645
    速度半径指数 675
    标准轮辋 W15L
    允许使用轮辋(S) W14L-W16L-DW14L-DW15L-DW16L
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 16.9-28 TR218
  • 断面宽度 475
    直径 1485
    滚动周长 4450
    静负载半径 655
    速度半径指数 700
    标准轮辋 W15L
    允许使用轮辋(S) W14L;W16L;DW14L;DW15L;DW16L
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18,4-30 TR218
  • 断面宽度 525
    直径 1755
    滚动周长 5255
    静负载半径 790
    速度半径指数 825
    标准轮辋 W16L
    允许使用轮辋(S) W15L-W18L-DW15L-DW16L-DW18L
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18.4-38 TR218
  • 断面宽度 590
    直径 1840
    静负载半径 830
    速度半径指数 875
    标准轮辋 W18L
    允许使用轮辋(S) DW18L
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 20.8-38 TR218
  • 断面宽度 585
    直径 1905
    滚动周长 5695
    静负载半径 850
    速度半径指数 925
    标准轮辋 W18L
    允许使用轮辋(S) DW18L
    额定气压(bar) 1,6
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 20.8-42 TR218
  • 断面宽度 630
    直径 1930
    滚动周长 5820
    静负载半径 870
    速度半径指数 925
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S) DW18L;W18L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R-1W