TM700 High Speed

TM700高速子午线轮胎采用深花纹设计,并可以以65公里/小时的速度行驶。

无论拖拉机是整体悬挂或独立悬挂,TM700轮胎都具有极佳的公路行驶和田间作业性能表现。TM700高速轮胎以高性能和多用途著称,不仅适于公路运输,并且在田间作业时,也具有无以伦比的牵引性能,并有效降低土壤压实度

选择尺寸

  • 断面宽度 468
    直径 1474
    滚动周长 4430
    静负载半径 667
    速度半径指数 700
    标准轮辋 W15L
    允许使用轮辋(S) W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18,4-30 TR218
  • 断面宽度 520
    直径 1535
    滚动周长 4615
    静负载半径 680
    速度半径指数 725
    标准轮辋 W16L
    允许使用轮辋(S) W15L; W18L; DW15L;DW16L; DW18L
    额定气压(bar) 2.4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18,4-30 TR218