TM300S

特别加深的轮胎花纹和其特殊的形状带给TM300s强大的抓地力,子午线轮胎的优势,使此系列轮胎适合所有类型的繁重的工作。

选择尺寸

  • 断面宽度 347
    直径 1510
    滚动周长 4590
    静负载半径 698
    速度半径指数 725
    标准轮辋 W12
    允许使用轮辋(S) W11; DW11; DW12
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubetype
    Tube 13.6-36 TR218