TM190

特殊的胎花外形设计逐步向中央胎面区域拓宽,高效对抗开槽和撕裂情况。并且在公路行驶和越野行驶都可传递均匀磨损。

TM 190 型轮胎适用于大多数操作和地势类型,无论是在正常耕种的地带或者是在坚硬、多石块的地面,亦或是在高质量公路和越野路面上行驶均提供了最佳性能。

经过缩减胎花高度使轮胎在草地上的表现尤为突出。

选择尺寸

  • 断面宽度 307
    直径 1342
    滚动周长 4080
    静负载半径 620
    速度半径指数 650
    标准轮辋 W11
    允许使用轮辋(S) W9; W10; DW10; DW11
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubetype
    Tube 12,4-32 TR218
  • 断面宽度 307
    直径 1446
    滚动周长 4390
    静负载半径 671
    速度半径指数 700
    标准轮辋 W11
    允许使用轮辋(S) W9; W10; DW10; DW11
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubetype
    Tube 12,4-36 TR218
  • 断面宽度 200
    直径 910
    滚动周长 2755
    静负载半径 422
    速度半径指数 425
    标准轮辋 5.50F
    允许使用轮辋(S) 6.00F
    额定气压(bar) 1.8
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubetype
    Tube 7,5-20 TR15
  • 断面宽度 208
    直径 991
    滚动周长 3010
    静负载半径 466
    速度半径指数 475
    标准轮辋 W7
    允许使用轮辋(S) W6
    额定气压(bar) 3.1
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubetype
    Tube 8,3-24 TR218
  • 断面宽度 245
    直径 937
    滚动周长 2845
    静负载半径 436
    速度半径指数 450
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W7; W8H
    额定气压(bar) 2.8
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubetype
    Tube 9,5-20 TR218
  • 断面宽度 245
    直径 1039
    滚动周长 3140
    静负载半径 485
    速度半径指数 500
    标准轮辋 W8
    允许使用轮辋(S) W7; W8H; W9
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubetype
    Tube 8,3-24 TR218