Marshland

水田和沼泽地的专业轮胎系列。极深的轮胎花纹,连同胎体结构,提供高的牵引力和防陷能力。

选择尺寸

  • 断面宽度 405
    直径 1660
    滚动周长 4970
    静负载半径 760
    速度半径指数 775
    标准轮辋 W13
    允许使用轮辋(S) W11; W12; DW11; DW12; DW13
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 16,9-38 TR218
    Replacement 14.9R38
  • 断面宽度 460
    直径 1745
    滚动周长 5220
    静负载半径 795
    速度半径指数 800
    标准轮辋 W15L
    允许使用轮辋(S) W14L; DW14L; DW15L
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R2
    内胎型号 Tubeless
    Tube 16,9-38 TR218
    Replacement 16.9R38
  • 断面宽度 499
    直径 1810
    滚动周长 5420
    静负载半径 815
    速度半径指数 825
    标准轮辋 W16L
    允许使用轮辋(S) W15L; DW15L; DW16L
    额定气压(bar) 1.6
    花纹类型 R2
    内胎型号 Tubeless
    Tube 18,4-38 TR218
    Replacement 18.4R38