TM3000

全新的TM3000系列采用蓝胎技术,是特瑞堡为最新和未来一代联合联合机研发和生产的产品。

选择尺寸

  • 断面宽度 618
    直径 1817
    滚动周长 5500
    静负载半径 820
    速度半径指数 825
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 R1-W
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 755
    直径 1850
    滚动周长 5575
    静负载半径 810
    速度半径指数 875
    标准轮辋 DW27B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 775
    直径 1950
    滚动周长 5845
    静负载半径 850
    速度半径指数 925
    标准轮辋 DW27B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 780
    直径 2050
    滚动周长 6190
    静负载半径 910
    速度半径指数 975
    标准轮辋 DW27B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,8 bar
    花纹类型 R-1W
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 780
    直径 2050
    滚动周长 6160
    静负载半径 905
    速度半径指数 975
    标准轮辋 DW27B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,4
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
  • 断面宽度 595
    直径 1500
    滚动周长 4530
    静负载半径 645
    速度半径指数 725
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 2,8 bar
    花纹类型 R1
    内胎型号 Tubeless

下载

TM3000