TM2000

针对收获机械的子午线轮胎,是最先进的技术和数十特瑞堡农业轮胎经验的经典之作。

选择尺寸

  • 断面宽度 633
    直径 1590
    滚动周长 4850
    静负载半径 716
    速度半径指数 750
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 R1-W
    内胎型号 Tubeless
    Replacement 23.1R26
  • 断面宽度 662
    直径 1817
    滚动周长 5495
    静负载半径 805
    速度半径指数 825
    标准轮辋 DW20B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 24.5-32
    Replacement 24.5R32
  • 断面宽度 735
    直径 1850
    滚动周长 5595
    静负载半径 830
    速度半径指数 875
    标准轮辋 DW23B
    允许使用轮辋(S)
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 30,5-32
  • 断面宽度 800
    直径 1846
    滚动周长 5595
    静负载半径 829
    速度半径指数 875
    标准轮辋 DW27B
    允许使用轮辋(S) DW25B; DH27; DW28B
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 30,5-32
    Replacement 30.5LR32
  • 断面宽度 890
    直径 1900
    滚动周长 5765
    静负载半径 855
    速度半径指数 925
    标准轮辋 DW30B
    允许使用轮辋(S) DW27B; DW28B
    额定气压(bar) 3.2
    花纹类型 R1W
    内胎型号 Tubeless
    Tube 30,5-32